Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | Signalstecker Serie 615 12-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 12 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Kupplung 12-polig male Steckzyklen: <500 Kontakte: 12 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8BCF0006.12230-0Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für EnDat 2.2 Kabel 8BCFxxxx.1221B-0
- itec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8BCF0006.12230-0 | PDF / 357 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 963 KB | |
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 337 KB |