Allgemeines
Kabelquerschnitte 3x 2x 24 AWG 19
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelaufbau
Signalleiter
Anzahl 6
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt AWG 24 / AWG 19
Schirm Nein
Verseilung weiß mit braun, grün mit gelb, grau mit rosa
Gesamtverseilung die 3 Paare miteinander und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung Cu-Geflecht, optische Bedeckung ≥90% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe grün, ähnlich RAL 6018 matt
Steckverbindung
Typ Resolverstecker SpeedTec 12-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 12
zusätzliche Anschlussstecker Servostecker DSUB 9-polig male
Steckzyklen: <200
Kontakte: 9
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤30 Veff
Prüfspannung
Ader - Ader 1,5 kV
Ader - Schirm 0,8 kV
Leiterwiderstand
Signalleiter ≤86 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ*km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 60 m
Durchmesser 6,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥20 mm
bewegt ≥50 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung ≤6 g
Biegewechsel >3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 4,2 kg
Materialnummer:
8BCR0060.1111A-0
Beschreibung:
  • UL/CSA zugelassen
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 60 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo