Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Resolverstecker SpeedTec 12-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 12 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 9-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |

Materialnummer:
8BCR0030.1111A-0Beschreibung:
- UL/CSA zugelassen
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCR0030.1111A-0 | PDF / 223 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 508C) | PDF / 238 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 167 KB |