Allgemeines
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 10 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 2x 0,75 mm² + 2x 1,5 mm² |
Schirm | paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
Verseilung | weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | TPU |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Steckverbindung
Typ | Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5 |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL) |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤2 Ω/km |
Signalleiter | 0,75 mm²: ≤26,7 Ω/km; 1,5 mm²: ≤13,7 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 64,6 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 54,6 A |
in einer Kabeltasse | 68,3 A |
Materialnummer:
8BCM0008.1523A-0Beschreibung:
ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 8 m, 4x 10 mm² + 2x 0,75 mm² + 2x 1,5 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCM0008.1523A-0 | PDF / 223 KB |