Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 10 mm² + (2x 0,75 mm²)C + (2x 1,5 mm²)C
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A DIN EN 60811-404
Zulassung E170315 cRUus AWM STYLE 21223 AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 10 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2x 0,75 mm² + 2x 1,5 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material TPU
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R 4 G 10 + (2x0,75)C + (2x1,5)C C E170315 cRUus AWM STYLE 21223 AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
Steckverbindung
Typ Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤2 Ω/km
Signalleiter 0,75 mm²: ≤26,7 Ω/km; 1,5 mm²: ≤13,7 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 64,6 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 54,6 A
in einer Kabeltasse 68,3 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Durchmesser 20,1 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >62 mm
bewegt >154 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥5.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 1,1 kg
Materialnummer:
8BCM0002.1523A-0
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1,5
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
  • Schirmblech integriert

An ACOPOSmulti Motorkabeln 8BCM ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.

ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 2 m, 4x 10 mm² + 2x 0,75 mm² + 2x 1,5 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo