Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelquerschnitte 4x 4 mm² + 2x 1 mm² + (2x 1x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm²)
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß EN60811-2-1
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 4 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation PP
Aderfarben weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 1 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 6
Aderisolation PP
Aderfarben braun/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett
Ausführung 2x Cu-Litze, 4x verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2x 0,30 mm², 4x 0,15 mm²
Schirm verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung braun/grün mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Steckverbindung
Typ Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 13
zusätzliche Anschlussstecker Stecker DSUB 9-polig male
Steckzyklen: <200
Kontakte: 9
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤5 Ω/km
Versorgungsleiter ≤19,5 Ω/km
Signalleiter 0,30 mm²: ≤68 Ω/km; 0,15 mm²: ≤140 Ω/km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 30 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 30 A
in einer Kabeltasse 30 A
Isolationswiderstand ≥200 MΩ*km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +90°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 11 m
Durchmesser 15,7 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >48 mm
bewegt ≥121 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 4,2 kg
Materialnummer:
8BCH0011.1312A-0
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Motor- und Geberleitung in einem Kabel
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Option "Einkabellösung (hybrid)"
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
  • Schirmblech integriert

An ACOPOSmulti Motorhybridkabeln 8BCH ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.

ACOPOSmulti Motorhybridkabel, Länge 11 m, 4x 4 mm² + 2x 1 mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, Schirmblech integriert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo