Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 4 mm² + 2x 1 mm² + (2x 1x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm²)
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß EN60811-2-1
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 4 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation PP
Aderfarben weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 1 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 6
Aderisolation PP
Aderfarben braun/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett
Ausführung 2x Cu-Litze, 4x verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2x 0,30 mm², 4x 0,15 mm²
Schirm verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung braun/grün mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Steckverbindung
Typ Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 13
zusätzliche Anschlussstecker Stecker DSUB 9-polig male
Steckzyklen: <200
Kontakte: 9
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤5 Ω/km
Versorgungsleiter ≤19,5 Ω/km
Signalleiter 0,30 mm²: ≤68 Ω/km; 0,15 mm²: ≤140 Ω/km
Isolationswiderstand ≥200 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 30 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 30 A
in einer Kabeltasse 30 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +90°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m
Durchmesser 15,7 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >48 mm
bewegt ≥121 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 3,9 kg
Materialnummer:
8BCH0010.1312A-0
Beschreibung:
  • UL/CSA-zugelassen
  • Schleppkettentauglich
  • Motor- und Geberleitung in einem Kabel
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Option "Einkabellösung (hybrid)"
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
  • Schirmblech integriert
ACOPOSmulti Motorhybridkabel, Länge 10 m, 4x 4 mm² + 2x 1 mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, Schirmblech integriert, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo