Leistungsleiter
|
|
Anzahl
|
4
|
Aderisolation
|
PP
|
Aderfarben
|
schwarz, braun, blau, gelb/grün
|
Ausführung
|
Cu-Litze
|
Querschnitt
|
1,5 mm²
|
Schirm
|
Nein
|
Verseilung
|
Nein
|
Versorgungsleiter
|
|
Anzahl
|
2
|
Aderisolation
|
PP
|
Aderfarben
|
weiß/blau, weiß/grün
|
Ausführung
|
verzinnte Cu-Litze
|
Querschnitt
|
0,75 mm²
|
Schirm
|
Nein
|
Verseilung
|
Nein
|
Signalleiter
|
|
Anzahl
|
6
|
Aderisolation
|
PP
|
Aderfarben
|
braun/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett
|
Ausführung
|
2x Cu-Litze, 4x verzinnte Cu-Litze
|
Querschnitt
|
2x 0,30 mm², 4x 0,15 mm²
|
Schirm
|
verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
|
Verseilung
|
braun/grün mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett
|
Gesamtverseilung
|
mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
|
Gesamtschirmung
|
verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
|
Außenmantel
|
|
Material
|
PUR
|
Farbe
|
orange, ähnlich RAL 2003 matt
|
Bedruckung
|
B&R 4x1,5 + 2x0,75 + (2x2xAWG26 + 2x1xAWG23) * E130266 * cRUus AWM STYLE 21223 * AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
|