Allgemeines
Kabelaufbau
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 2 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | weiß/grün, weiß/rot |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,5 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | weiß/rot mit weiß/grün und Füllelementen |
Signalleiter | |
Anzahl | 10 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | blau, braun, gelb, grau, grün, rosa, rot, schwarz, violett, weiß |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,14 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | grün mit braun, grau mit gelb, weiß mit violett, schwarz mit rot, rosa mit blau |
Gesamtverseilung | mit abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | grün, ähnlich RAL 6018 matt |
Steckverbindung
Typ | EnDat Stecker SpeedTec 17-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 17 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 15-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 15 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8BCE0058.1111A-0Beschreibung:
ACOPOSmulti EnDat 2.1 Kabel, Länge 58 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker SpeedTec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCE0058.1111A-0 | PDF / 205 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB |