Allgemeines
Kabelaufbau
| Versorgungsleiter | |
| Anzahl | 2 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | weiß/grün, weiß/rot |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,5 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | weiß/rot mit weiß/grün und Füllelementen |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 10 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | blau, braun, gelb, grau, grün, rosa, rot, schwarz, violett, weiß |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,14 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | grün mit braun, grau mit gelb, weiß mit violett, schwarz mit rot, rosa mit blau |
| Gesamtverseilung | mit abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | grün, ähnlich RAL 6018 matt |
Steckverbindung
| Typ | EnDat Stecker SpeedTec 17-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 17 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 15-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 15 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8BCE0015.1111A-0Beschreibung:
- UL/CSA zugelassen
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Y-Tec Steckern
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 308 MB | |
| Datenblatt 8BCE0015.1111A-0 | PDF / 205 KB |