Allgemeines
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 4 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 1 mm² |
Schirm | paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
Verseilung | weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PVC |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Steckverbindung
Typ | Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1 |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 3 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤5,1 Ω/km |
Signalleiter | ≤20 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥100 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 28 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 23 A |
in einer Kabeltasse | 30 A |

Materialnummer:
8BCM0012.3312A-0Beschreibung:
- Hochflexibel
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
- Schirmblech integriert
An ACOPOSmulti Motorkabeln ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCM0012.3312A-0 | PDF / 251 KB |