Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 4 mm² + 2x 2x 1 mm² VZN (C)
Beständigkeit Ölbeständigkeit TM5 gemäß VDE 0281 Teil 1 / HD21.1
Flammbeständigkeit gemäß IEC 60332-1-2 / UL 2556 (VW-1) / CSA C22.2 No. 2556 (FT-1)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 4 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 1 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PVC
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Steckverbindung
Typ Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 3 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤5,1 Ω/km
Signalleiter ≤20 Ω/km
Isolationswiderstand ≥100 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 28 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 23 A
in einer Kabeltasse 30 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 8 m
Durchmesser 15,6 mm ± 0,6 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >81 mm
bewegt ≥243 mm
Gewicht 3,2 kg
Materialnummer:
8BCM0008.3312A-0
Beschreibung:
  • Hochflexibel
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
  • Schirmblech integriert

An ACOPOSmulti Motorkabeln ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.

ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 5 m, 4x 4 mm² + 2x 2x 1 mm², Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1, Schirmblech integriert

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo