Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | EnDat Stecker SpeedTec 17-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 17 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 15-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 15 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8BCE0008.3111A-0Beschreibung:
- Hochflexibel
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8BCE0008.3111A-0 | PDF / 205 KB |