Ausgangsspannung
|
|
Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC
|
25 VDC * (UDC / 315)
|
Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC
|
24 VDC ±6%
|
Absicherung des Ausganges 24 VDC Out 1
|
30 A (träge) elektronisch, automatisch rückstellend
|
Absicherung des Ausganges 24 VDC Out 2
|
5 A (träge) elektronisch, automatisch rückstellend
|
Schutzmaßnahmen
|
|
leerlauffest
|
Ja
|
überlastfest
|
Ja
|
kurzschlussfest
|
Ja
|
rückspeisefest
|
max. 35 VDC (auch im ausgeschalteten Zustand)
|
übertemperaturfest
|
Ja
|
Spannungsfestigkeit gegen Erde
|
±50 VDC
|
Trennung Ausgang / Eingang
|
SELV / PELV Anforderungen
|
Ausführung
|
|
24 VDC, COM
|
Stecker
|
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich des Ausganges 24 VDC Out 1
|
|
Flexible und feindrähtige Leiter
|
|
mit Aderendhülse
|
0,25 bis 6 mm²
|
Approbationsdaten
|
|
UL/C-UL-US
|
22 bis 10 AWG
|
CSA
|
22 bis 10 AWG
|
Klemmbarer Anschlussquerschnittsbereich des Ausganges 24 VDC Out 2
|
|
Flexible und feindrähtige Leiter
|
|
mit Aderendhülse
|
0,25 bis 2,5 mm²
|
Approbationsdaten
|
|
UL/C-UL-US
|
22 bis 12 AWG
|
CSA
|
22 bis 12 AWG
|