Allgemeines
Kühl- und Montageart | Cold-Plate oder Durchsteckmontage |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
EAC | Ja |
KC | Ja |
DC-Zwischenkreisanschluss
24 VDC Ausgang
24 VDC interne Systemspannungsversorgung
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5 bis 40°C |
maximal | 55°C |
Lagerung | -25 bis 55°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 85% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | max. 95% bei 40°C |
Materialnummer:
8B0C0320HC00.000-1Beschreibung:
- Umfangreiche Schutzmaßnahmen
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZ0C032000.000-1A | Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0xx0Hx00.000-1: 1x 8TB2106.2010-00 |
Optionales Zubehör
Klemmen
8TB2106.2010-00 | Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert |
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 | ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K) |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8B0C0320HC00.000-1 | PDF / 654 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8B0C0xx0HC00.000-1 | ZIP / 82 KB |