Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kühl- und Montageart Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
KC Ja
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 750 VDC
Arbeitsbereich im Dauerbetrieb 260 bis 800 VDC
volle Dauerleistung 315 bis 800 VDC
Dauerleistungsaufnahme max. 445 W
Verlustleistung bei Dauerleistung 22 W (0% Dauerleistung)
27 W (50% Dauerleistung)
45 W (100% Dauerleistung)
Zwischenkreiskapazität 220 nF
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Ausgang
Dauerleistung 400 W
Ausgangsspannung
Zwischenkreisspannung (UDC): 260 bis 315 VDC 25 VDC * (UDC / 315)
Zwischenkreisspannung (UDC): 315 bis 800 VDC 24 VDC ±6%
Dauerstrom 16 ADC
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Umgebungstemperatur ab 40°C Keine Reduktion
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 40 W pro 1000 m
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Kühlart Keine Reduktion
Anlaufverzögerung max. 1 s
Hochlaufzeit ca. 5 bis 20 ms
Restwelligkeit typ. 50 mVSS
24 VDC interne Systemspannungsversorgung
Ausgangsspannung 25 VDC ±1,6%
Spitzenstrom (<4 s)
Zwischenkreisspannung (UDC): 350 bis 800 VDC 21 ADC
Schutzmaßnahmen
leerlauffest Ja
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja
rückspeisefest max. 26 VDC (auch im ausgeschalteten Zustand)
übertemperaturfest Ja
Spannungsfestigkeit gegen Erde ±50 VDC
Trennung Ausgang / Eingang SELV / PELV Anforderungen
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 317 mm
Tiefe
Cold-Plate 212 mm
Durchsteckmontage 209 mm
Gewicht ca. 2,5 kg
Modulbreite 1
Materialnummer:
8B0C0160HC00.000-1
Beschreibung:
  • Umfangreiche Schutzmassnahmen­
ACOPOSmulti Hilfsversorgungsmodul, 16 A, HV, Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZ0C032000.000-1A Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0C0xx0Hx00.000-1: 1x 8TB2106.2010-00
Optionales Zubehör
Klemmen
8TB2106.2010-00 Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo