Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOSmotor Lüfterkit für Module 8DI5xx
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC + 10% / - 50%
max. Leistungsaufnahme 7,4 W
Ausführung Stecker M8 4-polig male, 90° gewinkelt
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Schutzart nach EN 60529 IP24
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -20 bis 55°C
Transport -20 bis 75°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 15 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 15 bis 90%, nicht kondensierend
Transport In Vorbereitung
Mechanische Eigenschaften
Volumenstrom 3,256 m³/min
Betriebsgeräusch 47 db(A)
Lebensdauer
bei 40°C 75.000 h
Abmessungen
Breite 167 mm
Höhe 173,1 mm
Tiefe 143 mm
Gewicht 0,57 kg
Materialnummer:
8ZDFB5000000.000-0
Beschreibung:
ACOPOSmotor Lüfterkit für Module 8DI5xx
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8ZDFB5000000.000-0 PDF / 325 KB
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch PDF / 54 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8DI540.ffggghi00-1 mit Lüfterkit 8ZDFB5 ZIP / 12 MB
3D Datei STEP 8DI560.ffggghi00-1 mit Lüfterkit 8ZDFB5 ZIP / 12 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo