Allgemeines
Kurzbeschreibung | ACOPOSmotor Lüfterkit für Module 8DI4xx |
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC + 10% / - 50% |
max. Leistungsaufnahme | 5,5 W |
Ausführung | Stecker M8 4-polig male, 90° gewinkelt |
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
nominal | 0 bis 500 m |
maximal | 4000 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP24 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -20 bis 55°C |
Transport | -20 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 15 bis 90%, nicht kondensierend |
Lagerung | 15 bis 90%, nicht kondensierend |
Transport | In Vorbereitung |
Mechanische Eigenschaften
Volumenstrom | 2,486 m³/min |
Betriebsgeräusch | 47 db(A) |
Lebensdauer | |
bei 40°C | 80.000 h |
Abmessungen | |
Breite | 125 mm |
Höhe | 131 mm |
Tiefe | 143,5 mm |
Gewicht | 0,43 kg |
Materialnummer:
8ZDFB4000000.000-0Beschreibung:
ACOPOSmotor Lüfterkit für Module 8DI4xx
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8ZDFB4000000.000-0 | PDF / 285 KB | |
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8DI440.ffggghi00-1 mit Lüfterkit 8ZDFB4 | ZIP / 11 MB | |
3D Datei STEP 8DI450.ffggghi00-1 mit Lüfterkit 8ZDFB4 | ZIP / 9 MB | |
3D Datei STEP 8DI460.ffggghi00-1 mit Lüfterkit 8ZDFB4 | ZIP / 10 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmotor | PDF / 234 KB |