MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Technische Daten

Allgemeines

  • Produktbezeichnung
     
    Allgemeines
     
    Modultyp
    ACOPOSmotor Modul
    Strombelastbarkeit Hybridstecker 19-polig
     
    Leistungskontakte
    max. 20 A bei 40°C
    Zertifizierungen
     
    CE
    Ja
    cULus
    Ja 1)
    FSC
    Ja 1)
    Unterstützung
     
    Software
     
    ACP10
    V2.422 oder höher
    Thermische Eigenschaften
     
    Kühlverfahren nach EN 60034-6 (IC-Code)
     
    Standard
    selbstgekühlt; Oberflächenkühlung frei (IC4A0A0)
    mit angebautem Lüfterkit 8ZBDF
    fremdgekühlt; Oberflächenkühlung mit angebauter, unabhängiger Lüfterbaugruppe (IC4A0A6)
    Wärmeklasse des Isoliersystems nach EN 60034-1
    F
    Thermischer Motorschutz nach EN 60034-11
    maximale Wicklungstemperatur 155°C (wird per Software auf 140°C begrenzt)
    Einsatzbedingungen
     
    Bau- und Aufstellungsart nach EN 60034-7 (IM-Code)
    horizontal (IM3001);
    vertikal, Motor steht auf der Maschine (IM3031)
    Reduktion des Nenn- und Stillstandsstroms bei Aufstellungshöhen ab 500 m über NN (Meeresspiegel)
    10% pro 1.000 m
    Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe ab 500 m über NN (Meeresspiegel)
    10% pro 1.000 m
    Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
     
    nominal
    0 bis 500 m
    maximal 2)
    4000 m
    Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1
    2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
    Überspannungskategorie nach IEC 60364-4-443:1999
    III
    Schutzart nach EN 60529 3)
    ohne Option Wellendichtring: IP64
    mit Option Wellendichtring: IP65
    mit angebautem Lüfterkit 8ZDFB: IP24
    mit angebautem Getriebe: IP65
    Umgebungsbedingungen
     
    Temperatur
     
    Betrieb
     
    nominal
    5 bis 40°C
    maximal
    55°C 4)
    Lagerung
    -25 bis 55°C
    Transport
    -25 bis 70°C
    max. Flanschtemperatur
    65°C
    Luftfeuchtigkeit
     
    Betrieb
    5 bis 85%, nicht kondensierend
    Lagerung
    5 bis 95%, nicht kondensierend
    Transport
    max. 95% bei 40°C
    Mechanische Eigenschaften
     
    Lackierung Motor
    Lack auf Wasserbasis, RAL 9005 matt
    Lackierung Wechselrichter
    kathodische Tauchlackierung (KTL), schwarz
    Schwingstärke nach EN 60034-14
    Schwingstärkenstufe A 5)
    Wälzlager, Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer
    angelehnt an DIN ISO 281
    Wellenende nach DIN 748
    Form E
    Wellendichtring nach DIN 3760
    Form A
    Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1
    Nutform N1; Passfeder Form A
    Wuchtung der Welle nach DIN ISO 8821
    Halb-Passfeder-Vereinbarung
    Befestigungsflansch nach DIN 42948
    Form A
    Rundlauf des Wellendes, Koaxialität und Planlauf des Befestigungsflansches nach DIN 42955
    Toleranz-R
    Short description
    ACPm65m UT 50A
    Allgemeines - Technische Daten
  • 1)
    Ab Revision C1.
    2)
    Ein Dauerbetrieb bei einer Aufstellungshöhe von 500 m bis 4.000 m über NN (Meeresspiegel) ist unter Berücksichtigung der angegebenen Reduktion des Dauerstromes möglich. Darüber hinaus gehende Anforderungen sind mit B&R zu vereinbaren.
    3)
    Die angegebene Schutzart wird nur unter der Voraussetzung erfüllt, dass alle nicht gesteckten Anschlüsse am Modul mit passenden Blindkappen bzw. Blindabdeckungen verschlossen sind! Passende Blindkappen bzw. Blindabdeckungen sind als optionales Zubehör erhältlich (X67AC0M08, X67AC0M12, 8CXC000.0000-00). Das Modul erfüllt im Auslieferungszustand die Schutzart IP20.
    4)
    Ein Dauerbetrieb bei einer Umgebungstemperatur von 40°C bis max. 55°C ist unter Berücksichtigung der Reduktion des Dauermoments möglich, führt jedoch zu einer frühzeitigen Alterung von Bauelementen.
    5)
    Schwingstärkenstufe B auf Anfrage.

Wechselrichtermodul

  • Produktbezeichnung
    8DIcde.ffggg7i00-1
    8DIcde.ffggg0i00-1
    DC-Zwischenkreisanschluss
    Spannung
     
    nominal
    750 VDC
    Dauerleistungsaufnahme 1)
    (PN/0,97) + PIM
    Zwischenkreiskapazität
    Baugröße 3 (8DI3x): 10 µF
    Baugröße 4 (8DI4x): 15 µF
    Baugröße 5 (8DI5x): 24 µF
    Ausführung
    Hybridstecker 19-polig 2)
    Leitungslänge
     
    maximal
    30 m
    24 VDC Versorgung
    Eingangsspannung
    24 VDC +20% / -25%
    Eingangskapazität
    120 µF
    max. Leistungsaufnahme
    10 W + PHaltebremse + P24 VDC Out 1[0 ... 96 W] + P24 VDC Out 2[0 ... 12 W]
    Ausführung
    Hybridstecker 19-polig 2)
    Leitungslänge
     
    maximal
    30 m
    24 VDC Out 1
    Ausgangsspannung
    Abhängig von der 24 VDC Versorgung
    -
    Dauerstrom
    max. 4 A
    -
    Absicherung
    elektronisch
    -
    Ausführung
     
    24 VDC
    Stecker M8
    -
    COM
    Stecker M8
    -
    Leitungslänge
     
    maximal
    30 m
    24 VDC Out 2
    Ausgangsspannung
    Abhängig von der 24 VDC Versorgung
    -
    Dauerstrom
    max. 0,5 A
    -
    Absicherung
    elektronisch
    -
    Ausführung
     
    24 VDC
    Stecker M12
    -
    COM
    Stecker M12
    -
    Leitungslänge
     
    maximal
    30 m
    Motoranschluss
    nominale Schaltfrequenz
    5 kHz
    mögliche Schaltfrequenzen 3)
    5 / 10 / 20 kHz
    max. Ausgangsfrequenz
    598 Hz 4)
    Anschluss Motorhaltebremse
    Anzahl
    1
    Dauerstrom
    1 A
    max. Schaltfrequenz
    0,5 Hz
    Ansprechschwelle der Unterspannungsüberwachung
    24 VDC -25%
    Feldbus
    Typ
    POWERLINK V1/V2 100 Base-T (ANSI/IEE 802.3)
    Ausführung
    Interner 2fach Hub; 2x Hybridstecker 19-polig
    Leitungslänge
    max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) 5)
    Übertragungsrate
    100 MBit/s
    Enableeingänge
    Anzahl
    2
    Beschaltung
    Sink
    Potenzialtrennung
     
    Eingang - Wechselrichtermodul
    Ja
    Eingang - Eingang
    Ja
    Eingangsspannung
     
    nominal
    24 VDC
    maximal
    30 VDC
    Eingangsstrom bei Nennspannung
    80 mA
    Schaltschwellen
     
    Low
    <5 V
    High
    >15 V
    Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung
     
    Enable 1 -> 0, PWM off
    12 ms
    Enable 0 -> 1, Ready for PWM
    1 ms
    Aussteuerung gegenüber Erdpotential
    max. ±38 V
    Ausführung
    Hybridstecker 19-polig 2)
    Triggereingänge
    Anzahl
    2
    -
    Beschaltung
    Sink
    -
    Potenzialtrennung
     
    Eingang - Wechselrichtermodul
    Nein
    -
    Eingang - Eingang
    Nein
    -
    Eingangsspannung
     
    nominal
    24 VDC
    -
    maximal
    30 VDC
    -
    Schaltschwellen
     
    Low
    <5 V
    -
    High
    >15 V
    -
    Eingangsstrom bei Nennspannung
    5 mA
    -
    Schaltverzögerung
     
    steigende Flanke
    in Vorbereitung
    -
    fallende Flanke
    in Vorbereitung
    -
    Aussteuerung gegenüber Erdpotential
    max. ±38 V
    -
    Ausführung
    Stecker M12
    -
    Leitungslänge
     
    maximal
    30 m
    Unterstützung
    Software
     
    ACP10
    V2.43 und höher
    Short description
    ACPm65m OT Br PLK 24Vout Tr
    ACPm65m OT Br
    8DIcde.ffggg7i00-1, 8DIcde.ffggg0i00-1 - Technische Daten
  • 1)
    Gültig für folgende Randbedingungen: Zwischenkreisspannung 750 VDC, Schaltfrequenz 5 kHz, 40°C Umgebungstemperatur, Aufstellungshöhe <500 m über NN (Meeresspiegel), kein kühlartabhängiges Derating.
    2)
    Es ist zu beachten, dass der Hybridstecker 19-polig für max. 5 Steckzyklen ausgelegt ist.
    3)
    B&R empfiehlt, das Modul mit nominaler Schaltfrequenz zu betreiben. Wird das Modul aus applikationsspezifischen Gründen mit einer höheren Schaltfrequenz betrieben, führt dies zu einer Reduktion des Dauerstroms und zu einer stärkeren CPU-Auslastung.
    4)
    Die elektrische Ausgangsfrequenz (SCTRL_SPEED_ACT * MOTOR_POLEPAIRS) des Moduls wird zum Schutz gegen Dual-Use nach Verordnung (EG) 428/2009 | 3A225 überwacht. Überschreitet die elektrische Ausgangsfrequenz des Moduls für mehr als 0,5 s ununterbrochen den Grenzwert von 598 Hz, dann wird die aktuelle Bewegung abgebrochen und der Fehler 6060 (Leistungsteil: Grenzdrehzahl überschritten) gemeldet.
    5)
    Bei Verwendung von Hybridkabeln auf 30 m limitiert.
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.