Materialnummer Beschreibung Produkte vergleichen ...
  • Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Anschlussbelegungen

Übersicht der Anschlussbelegungen

Anschlussbelegungen_mit Elektronik

X21 (POWERLINK)
  • Abbildung
    Pin
    Beschreibung
    Funktion
    M12_POWERLINK
    1
    TXD
    Transmit Data
    2
    RXD
    Receive Data
    3
    TXD\
    Transmit Data invertiert
    4
    RXD\
    Receive Data invertiert
X23A (Trigger)
  • Abbildung
    Pin
    Beschreibung
    Funktion
    M12_Trigger
    1
    +24V
    Sensor-/Aktorversorgung 24 VDC 1)
    2
    Trigger1
    Triggereingang 1
    3
    GND
    GND
    4
    Trigger2
    Triggereingang 2
    5
    ---
    ---
  • 1)
    Sensor-/Aktorversorgung darf nicht extern erfolgen.
X31 (24 VDC Weiterleitung)
  • Abbildung
    Pin
    Beschreibung
    Funktion
    M8_24V
    1
    24 VDC I/O
    24 VDC I/O Versorgung
    2
    24 VDC I/O
    24 VDC I/O Versorgung
    3
    GND
    24 VDC I/O Versorgung 0 V
    4
    GND
    24 VDC I/O Versorgung 0 V
Erdanschluss (PE)

Der Schutzleiter wird mittels eines Kabelschuhs am dafür vorgesehenen Gewindebolzen M5 befestigt.

  • Abbildung
    Pin
    Bezeichnung
    Funktion
    Abb.Erdanschluss
    ---
    PE
    Schutzleiter
     
    Klemmbarer Querschnittsbereich
    [mm²]
    AWG
    Kabelschuh für Gewindebolzen M5
    0,25 - 16
    23 - 5
    Erdanschluss (PE)
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.