Allgemeines
Kabelquerschnitte 2x2,5 + 1x(4x0,34)St-C + 1x(2x0,34)C + 1x0,34qmm + PA-Rohr 2,0/1,0
Beständigkeit Ölbeständig gemäß DIN EN 60811-404
Halogenfrei nach DIN EN 60754-1
Flammwidrig nach DIN EN IEC 60332-1-2
Hydrolysebeständigkeit nach DIN EN 50396
Mikrobenbeständigkeit nach DIN EN 50396
Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.7.10
Zulassung E170315 cRUus AWM STYLE 20233 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
cULus in Vorbereitung
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Versorgungsleiter
Signalleiter
Außenmantel
Material TPU, flammwidrig, halogenfrei
Farbe orange ähnlich RAL 2003
Steckverbindung
Typ Hybrid Stecker female 9-polig
Steckzyklen <500
Kontakte 9
zusätzliche Anschlussstecker RJ45
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom 20 A (Leistung)
0,5 A (Signal)
Betriebsspannung max. 58 VDC (Leistung)
max. 30 VDC (Signal)
Prüfspannung
Leiterwiderstand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -30°C bis +80°C (Schleppkette: -20°C bis +60°C)
ruhend -40°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 10 m
Durchmesser 11,7 mm ± 0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥3x Kabeldurchmesser
bewegt ≥12,5x Kabeldurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 50 m/s² (abhängig von Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Torsionsfestigkeit ±30°/m
Gewicht 2,60 kg
Materialnummer:
8D1CH0010.11120-0
Beschreibung:
ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 10 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8D1CH0010.11120-0 PDF / 346 KB
Datenblatt 8D1CH0010.11120-0 PDF / 346 KB
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch PDF / 68 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UK Declaration Servos ACPOSmotor Compact PDF / 86 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo