Allgemeines
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Versorgungsleiter | |
Signalleiter | |
Außenmantel | |
Material | TPU, flammwidrig, halogenfrei |
Farbe | orange ähnlich RAL 2003 |
Steckverbindung
Typ | Hybrid Stecker female 9-polig |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 9 |
zusätzliche Anschlussstecker | RJ45 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom |
20 A (Leistung) 0,5 A (Signal) |
Betriebsspannung |
max. 58 VDC (Leistung) max. 30 VDC (Signal) |
Prüfspannung | |
Leiterwiderstand |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -30°C bis +80°C (Schleppkette: -20°C bis +60°C) |
ruhend | -40°C bis +90°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 5 m |
Durchmesser | 11,7 mm ± 0,3 mm |
Biegeradius | |
einmalige Biegung | ≥3x Kabeldurchmesser |
bewegt | ≥12,5x Kabeldurchmesser |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | 50 m/s² (abhängig von Verfahrweglänge) |
Biegewechsel | ≥3.000.000 |
Geschwindigkeit | max. 300 m/min |
Torsionsfestigkeit | ±30°/m |
Gewicht | 1,4 kg |

Materialnummer:
8D1CH0005.11120-0Beschreibung:
ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 5 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8D1CH0005.11120-0 | PDF / 346 KB | |
Datenblatt 8D1CH0005.11120-0 | PDF / 346 KB | |
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch | PDF / 68 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UK Declaration Servos ACPOSmotor Compact | PDF / 86 KB |