Allgemeines
Kabelquerschnitte 2x2,5 + 1x(4x0,34)St-C + 1x(2x0,34)C + 1x0,34qmm + PA-Rohr 2,0/1,0
Beständigkeit Ölbeständig gemäß DIN EN 60811-404
Halogenfrei nach DIN EN 60754-1
Flammwidrig nach DIN EN IEC 60332-1-2
Hydrolysebeständigkeit nach DIN EN 50396
Mikrobenbeständigkeit nach DIN EN 50396
Silikonfreiheit / LABS nach VW PV 3.7.10
Zulassung E170315 cRUus AWM STYLE 20233 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
cULus in Vorbereitung
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Versorgungsleiter
Signalleiter
Außenmantel
Material TPU, flammwidrig, halogenfrei
Farbe orange ähnlich RAL 2003
Steckverbindung
Typ Hybrid Stecker female 9-polig
Steckzyklen <500
Kontakte 9
zusätzliche Anschlussstecker Hybrid Stecker male 9-polig
Steckzyklen: <500
Kontakte: 9
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom 20 A (Leistung)
0,5 A (Signal)
Betriebsspannung max. 58 VDC (Leistung)
max. 30 VDC (Signal)
Prüfspannung
Leiterwiderstand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -30°C bis +80°C (Schleppkette: -20°C bis +60°C)
ruhend -40°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m
Durchmesser 11,7 mm ± 0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥3x Kabeldurchmesser
bewegt ≥12,5x Kabeldurchmesser
Schleppkettendaten
Beschleunigung 50 m/s² (abhängig von Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥3.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Torsionsfestigkeit ±30°/m
Gewicht 1,40 kg
Materialnummer:
8D1CH0005.11110-0
Beschreibung:
ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 5 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8D1CH0005.11110-0 PDF / 171 KB
Datenblatt 8D1CH0005.11110-0 PDF / 171 KB
Dezentrale Antriebstechnik Anwenderhandbuch PDF / 68 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UK Declaration Servos ACPOSmotor Compact PDF / 86 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo