Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 1,047
Nennleistung PN [W] 219
Nennstrom IN [A] 4,76
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,118
Stillstandsstrom I0 [A] 5,08
Maximalmoment Mmax [Nm] 3,01
Maximalstrom Imax [A] 15,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 13,41
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,76
Statorinduktivität L2ph [mH] 0,93
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,41
Masse ohne Bremse m [kg] 1,62
Max. zulässiges Abtriebsmoment MKN [Nm] 2,7
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] 10,72
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,28
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 8
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 15
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 24
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 30
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 10
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 8,2
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 500
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 550
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 1200
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 1200
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Gewicht m [kg] 0,78
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,018
Materialnummer:
8D1B23.eDgHEFk00-1
Beschreibung:
8D1B mit Getriebe 8GG40, Übersetzung 8, Stufen 1, Nenndrehzahl 2000 min-1
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
X67AC0M08 X67 Blindkappen M8, 50 Stk.
Verschlusskappen
8F1X0A.00001000K-1 30x Verschlusskappe für Anschlüsse X1A/X1B auf ACOPOStrak Segmenten 8F1I
Optionales Zubehör
Leistungskabel
8D1CH0001.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 1 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0002.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 2 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0003.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 3 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0005.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 5 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0010.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 10 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0015.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 15 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH00X5.11110-0 ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 0,5 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich
Sensorkabel
X67CA0D40.0020 M8-Sensorkabel, 2 m
X67CA0D40.0050 M8-Sensorkabel, 5 m
X67CA0D40.0100 M8-Sensorkabel, 10 m
X67CA0D40.0150 M8-Sensorkabel, 15 m
X67CA0D40.0200 M8-Sensorkabel, 20 m
X67CA0D50.0020 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m
X67CA0D50.0050 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m
X67CA0D50.0100 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m
X67CA0D50.0150 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 15 m
X67CA0D50.0200 M8-Sensorkabel, gewinkelt, 20 m
Versorgungskabel
8D1CH0003.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 3 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0005.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 5 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0010.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 10 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich
8D1CH0015.11120-0 ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 15 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo