Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,536 |
Nennleistung PN [W] | 253 |
Nennstrom IN [A] | 5,36 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,659 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 6,59 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 1,34 |
Maximalstrom Imax [A] | 15,7 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,1 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 5,97 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,4 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 0,37 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 0,93 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 35 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,22 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 1,26 |
Max. zulässiges Abtriebsmoment MKN [Nm] | 2,7 |
Max. zulässiges Spitzenmoment MKmax [Nm] | 10,72 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,2 |
Masse der Bremse [kg] | 0,28 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,12 |
Getriebe
Anzahl der Getriebestufen | 1 |
Übersetzung i | 8 |
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] | 15 |
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] | 24 |
Not-Aus Moment T2Not [Nm] | 30 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 | 4500 |
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 | 4500 |
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] | 10 |
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] | 8,2 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h | 500 |
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h | 550 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h | 1200 |
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h | 1200 |
Laufgeräusch LPA [dB(A)] | 58 |
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] | 96 |
Gewicht m [kg] | 0,78 |
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] | 0,018 |
Materialnummer:
8D1B22.eIgHEFk00-1Beschreibung:
8D1B mit Getriebe 8GG40, Übersetzung 8, Stufen 1, Nenndrehzahl 4500 min-1
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
X67AC0M08 | X67 Blindkappen M8, 50 Stk. |
Verschlusskappen
8F1X0A.00001000K-1 | 30x Verschlusskappe für Anschlüsse X1A/X1B auf ACOPOStrak Segmenten 8F1I |
Optionales Zubehör
Leistungskabel
8D1CH0001.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 1 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH0002.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 2 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH0003.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 3 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH0005.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 5 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH0010.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 10 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH0015.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 15 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH00X5.11110-0 | ACOPOSmotor Compact Leistungskabel, Länge 0,5 m, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, 1x Hybrid Stecker male 9-polig, schleppkettentauglich |
Sensorkabel
X67CA0D40.0020 | M8-Sensorkabel, 2 m |
X67CA0D40.0050 | M8-Sensorkabel, 5 m |
X67CA0D40.0100 | M8-Sensorkabel, 10 m |
X67CA0D40.0150 | M8-Sensorkabel, 15 m |
X67CA0D40.0200 | M8-Sensorkabel, 20 m |
X67CA0D50.0020 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m |
X67CA0D50.0050 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m |
X67CA0D50.0100 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m |
X67CA0D50.0150 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 15 m |
X67CA0D50.0200 | M8-Sensorkabel, gewinkelt, 20 m |
Versorgungskabel
8D1CH0003.11120-0 | ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 3 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH0005.11120-0 | ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 5 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH0010.11120-0 | ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 10 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich |
8D1CH0015.11120-0 | ACOPOSmotor Compact Versorgungskabel, Länge 15 m, 2x 2,5 mm² + 1x (4x 0,34 mm²) + 1x (2x 0,34 mm²) + 1x 0,34 mm² + PA-Rohr 2,0 mm / 1,0 mm, 1x Hybrid Stecker female 9-polig, schleppkettentauglich |