Allgemeines
Kabelquerschnitte | 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,34 mm² |
Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803 Prüfart B |
Zulassung | UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 |
Kabelaufbau
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | weiß/grün, braun/grün, blau, weiß |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,34 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | gelb, grau, rosa, violett |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,14 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | alle 4 Leiter miteinander |
Gesamtverseilung | mit abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | CuSn-Geflecht |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | grün |
Bedruckung | Heidenhain UR AWM Style 20963 80°C 30 V E63216 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 0,5 kV |
Ader - Schirm | 0,5 kV |
Leiterwiderstand | |
Versorgungsleiter | ≤55 Ω/km |
Signalleiter | ≤134 Ω/km |
Isolationswiderstand | >200 MΩ/km |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 80°C |
ruhend | -40 bis 80°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 1 m |
Durchmesser | 6 mm ±0,25 mm |
Biegeradius | |
einmalige Biegung | ≥20 mm |
bewegt | ≥75 mm |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | <60 m/s² |
Biegewechsel | ≥3.000.000 |
Geschwindigkeit | ≤4 m/s |
Gewicht | 0,08 kg/m |
Materialnummer:
80CM01004.25-01Beschreibung:
SSI Geberkabel, Länge 1 m, 4x 0,14 mm², 4x 0,34 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt SSI Geberkabel | PDF / 170 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 126 KB |