Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Signalstecker Serie 615 12-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 12 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 9-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8BCR0003.1121A-0Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmicro, ACOPOS Servoverstärkern und B&R Servomotoren mit Einbaudose Serie 615
- itec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCR0003.1121A-0 | PDF / 298 KB |