Materialnummer Beschreibung
8BCM00X5.1B48E-0 8WS/ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 0,5 m, ((2x(2xAWG26) + 2xAWG24)C + 3xAWG16)C, Hybridstecker Serie 915 12+3 polig female, schleppkettentauglich
8CH001.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 1 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH003.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 3 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH004.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 4 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH005.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 5 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH006.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 6 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH007.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 7 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH008.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 8 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH009.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 9 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH010.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 10 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH015.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 15 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH020.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 20 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
8CH025.1A-1 ACOPOSmicro Motorhybridkabel, Länge 25 m, 4x 1,5mm² + 2x 0,75mm² + 2x 0,30 mm² + 2x 2x 0,15 mm², Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female Größe 1, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo