Allgemeines
Kabelquerschnitte | 5x 2x 0,14 mm² + 1x 2x 0,50 mm² |
Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle |
Zulassung | UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 30 V, FT1 LL46064 |
Kabelaufbau
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 2 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | weiß/grün, weiß/rot |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,5 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | weiß/rot mit weiß/grün und Füllelementen |
Signalleiter | |
Anzahl | 10 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | blau, braun, gelb, grau, grün, rosa, rot, schwarz, violett, weiß |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,14 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | grün mit braun, grau mit gelb, weiß mit violett, schwarz mit rot, rosa mit blau |
Gesamtverseilung | mit abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | RAL 6018 |
Bedruckung | B&R 10x0,14+2x0,50 FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 30 V FT1 LL46064 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1 kV |
Ader - Schirm | 0,8 kV |
Leiterwiderstand | |
Versorgungsleiter | ≤40 Ω/km |
Signalleiter | ≤140 Ohm/km |
Isolationswiderstand | >200 MΩ/km |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 80°C |
ruhend | -40 bis 90°C |
Materialnummer:
80CM01005.65-01Beschreibung:
HIPERFACE Geberkabel, Länge 1 m, 5x 2x 0,14 mm², 2x 0,5 mm², Signalstecker Serie 615 motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt HIPERFACE Geberkabel | PDF / 208 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 126 KB |