Materialnummer Beschreibung
8BCF0001.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 1 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0002.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 2 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0003.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 3 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0003.1231B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 3 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², M12 Rundstecker 8-polig A-codiert, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0004.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 4 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0005.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0005.1231B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 5 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², M12 Rundstecker 8-polig A-codiert, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0006.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 6 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0007.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 7 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0007.1231B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 7 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², M12 Rundstecker 8-polig A-codiert, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0008.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 8 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0009.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 9 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0010.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0010.1231B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 10 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², M12 Rundstecker 8-polig A-codiert, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0011.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 11 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0012.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 12 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0013.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 13 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0014.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 14 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0015.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0015.1231B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 15 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², M12 Rundstecker 8-polig A-codiert, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0016.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 16 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0017.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 17 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0018.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 18 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0019.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 19 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0020.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0020.1231B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 20 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², M12 Rundstecker 8-polig A-codiert, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0021.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 21 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0022.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 22 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0023.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 23 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0025.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 25 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0025.1231B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 25 m, 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², M12 Rundstecker 8-polig A-codiert, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0028.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 28 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0029.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 29 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0030.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 30 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0031.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 31 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0034.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 34 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0035.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 35 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0040.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 40 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0050.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 50 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0065.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 65 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCF0070.1221B-0 EnDat 2.2 Kabel, Länge 70 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo