Materialnummer Beschreibung
8I0BR005.001-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 5 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 6,90 kW Schutzart (IP): IP23
8I0BR008.002-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 8 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 3,80 kW Schutzart (IP): IP20
8I0BR010.001-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 10 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 3,40 kW Schutzart (IP): IP20
8I0BR016.000-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 16 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 2,20 kW Schutzart (IP): IP20
8I0BR028.001-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 28 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 1,10 kW Schutzart (IP): IP20
8I0BR060.002-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 60 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,50 kW Schutzart (IP): IP20
8I0BR100.001-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 100 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,10 kW Schutzart (IP): IP20
8I0BR100.002-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 100 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,26 kW Schutzart (IP): IP20

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo