Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben 3 kW (4 PS)
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 3x 380 VAC -15% bis 480 VAC +10%
Frequenz 50 bis 60 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 480 VAC) 7,1 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
5 kA
Einschaltstrom max. 36,1 A
max. Netzstrom mit optionaler Netzdrossel
bei 380 VAC 6,6 A
bei 480 VAC 5,3 A
Netzstrom
bei 380 VAC 10,7 A
bei 480 VAC 8,5 A
Verlustleistung
Fremdkühlung 112 W
Integrierter EMV-Filter Ja
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Mit integriertem Filter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
-
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
20 m
Mit Zusatzfilter 8I0FT025.200-1
Mit Zusatzfilter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
-
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
C2 Level bei 4 kHz mit 50 m Kabel
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
C3 Level bei 4 kHz mit 100 m Kabel
Motoranschluss
Nennausgangsstrom 7,2 A
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
bei Nenntaktfrequenz (4 kHz oder 2,5 kHz bei höherer Umrichterleistung) Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1%, je 100 m
max. Übergangsstrom für 60 s 11 A
max. Übergangsstrom für 2 s 13 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,1 bis 599 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz
min. 2 kHz
max. 16 kHz
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 100 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile
Asynchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. Spannungsgeführt mit konstantem Drehmoment
-> Standardmodus
2. Spannungsgeführt mit variablem Drehmoment
-> Energiesparmodus z.B. für Lüfter und Pumpen
Vektorregelung mit Encoder:
1. Stromgeführt mit konstantem Drehmoment
-> Standardmodus
Sensorlose Schlupfregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment
-> Standardmodus
2. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment (bis zu 6 f-Bereiche)
-> Modus für individuelle Spezialanwendungen
3. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment
-> Energiesparmodus z.B.: für Lüfter und Pumpen
Synchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. Spannungsgeführt mit konstantem Drehmoment
-> Standardmodus
Vektorregelung mit Encoder:
1. Stromgeführt mit konstantem Drehmoment
-> Standardmodus
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz gegen Überhitzung der Leistungsstufe
Schutz gegen: Kurzschlüsse zwischen Motorphasen, Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde, Überspannungen auf dem DC-Bus, Überschreiten der Drehzahlgrenze. Sicherheitsfunktion für: Über- und Unterspannung der Netzversorgung, Netzphasenausfall bei 3-phasiger Versorgung
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren Ja
min. Widerstandswert (extern) 31 Ω
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung 24 VDC (min. 20,4 VDC, max. 27 VDC)
Strom max. 0,8 A
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC (min. 20,4 VDC, max. 27 VDC)
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC max. 200 mA
Ausgangsspannung 10 VDC 10,5 VDC ±5%
Ausgangsspannung 10 VDC
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC max. 10 mA
Schnittstellen
POWERLINK
Typ Typ 3
Digitale Eingänge
Anzahl 5
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Schaltschwellen
Low Source: <0,5 V
Sink: >16 V
High Source: >11 V
Sink: <10 V
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Abtastzeit 2 ms ±0,5 ms
Eingangsimpedanz 4,4 kΩ
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsimpedanz 2,2 kΩ
Schaltschwellen
Low <5 V
High >11 V
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Eingangsbeschaltung Source
Ereigniszähler
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsfrequenz 0 bis 30 kHz
Eingangsbeschaltung Source
Abtastzeit 5 ms ±1 ms
Schaltschwellen
Low <0,6 V
High >2,5 V
Analoge Eingänge
Anzahl 2
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Nichtlinearität ±0,15%
Grundgenauigkeit ±0,6% bei Temperaturschwankung von 60°C
Eingang
Spannung AI1: 0 bis 10 VDC
AI2: -10 bis 10 VDC
Strom AI1: 0 bis 20 mA
Auflösung 12 Bit
Abtastzeit 1 ms ±1 ms
Eingangsimpedanz
Spannung AI1: 31,5 kΩ
AI2: 20 kΩ
Strom 250 Ω
Digitale Ausgänge
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC -15%/+20%
max. Spannung 30 VDC
Ausgangsbeschaltung Source oder Sink
Abtastzeit 2 ms ±0,5 ms
max. Strom 100 mA
Relaisausgänge
Anzahl 2
Nennspannung 30 VDC / 250 VAC
Schaltstrombereich min. Schaltstrom: 5 mA bei 24 VDC
max. Schaltstrom:
R1: bei cos φ = 1: max. 3 A / bei cos φ = 0,4: max. 2 A
R2: bei cos φ = 1: max. 5 A / bei cos φ = 0,4: max. 2 A
Ausführung
Relais 1 1 Wechslerkontakt
Relais 2 1 Schließerkontakt
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Antwortzeit (max.) 5 ms ±0,5 ms
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 VDC oder 0 bis 20 mA
Nichtlinearität ±0,2%
Grundgenauigkeit ±1% bei Temperaturschwankung von 60°C
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung 470 Ω
Strom 500 Ω
Abtastzeit 5 ms ±1 ms
Auflösung 10 Bit
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Effizienzdaten IE (10; 25): 1 % (3x 380 VAC); 0,8 % (3x 480 VAC)
IE (50; 25): 0,9 % (3x 380 VAC); 0,8 % (3x 480 VAC)
IE (10; 50): 1,2 % (3x 380 VAC); 1 % (3x 480 VAC)
IE (50; 50): 1,2 % (3x 380 VAC); 1 % (3x 480 VAC)
IE (90; 50): 1,3 % (3x 380 VAC); 1,1 % (3x 480 VAC)
IE (10; 100): 1,8 % (3x 380 VAC); 1,4 % (3x 480 VAC)
IE (50; 100): 1,7 % (3x 380 VAC); 1,5 % (3x 480 VAC)
IE (90; 100): 2,1 % (3x 380 VAC); 1,8 % (3x 480 VAC)
Nominalverluste im Standby-Betrieb 15 W (3x 380 VAC); 16 W (3x 480 VAC)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 61800-5-1 IP20
Schutzart nach EN 60529 IP20
max. Luftfeuchtigkeit nach EN/IEC 60721-3-3 Klasse 3K3 5 bis 95%, nicht kondensierend
max. Aufstellungshöhe ≤1000 m ohne Derating
1000 bis 3000 m mit Derating
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S3
Betriebsposition senkrechte Einbaulage ±10°
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -15 bis 50°C ohne Derating
50 bis 60°C mit Derating
Lagerung -40 bis 70°C
max. Vibrationsfestigkeit 1 gn 9 bis 200 Hz EN/IEC 60721-3-3 Klasse 3M3
1,5 mm peak to peak 2 bis 19 Hz EN/IEC 60721-3-3 Klasse 3M3
max. Stoßfestigkeit 15 gn (Dauer = 11 ms) entspricht EN/IEC 60721-3-3 Klasse 3M3
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 85 mm
Höhe 270 mm
Tiefe 232,5 mm
Gewicht 2,2 kg
Materialnummer:
8I86T400300.00-000
Beschreibung:

Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 3,0 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.

Bestellnummer ACOPOSinverter P86:
8I86T400300.0P-100: Umrichter mit POWERLINK-Kommunikationskarte

Optionales Zubehör
Kabel und Adapter
8I0XC001.003-1 USB Adapterkabel, USB-zu-Modbus, für ACOPOSinverter.
8I0XC003.400-1 DC Bus Kabel, 0,18 m, 5 Stück, für ACOPOSinverter
8I0XD304.301-1 RJ45 Kabel, 1 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter
8I0XD304.303-1 RJ45 Kabel, 3 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter
8I0XD304.305-1 RJ45 Kabel, 5 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter
8I0XD304.310-1 RJ45 Kabel, 10 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter
Klartextdisplay
8I0FM086.400-1 Female-zu-female Montagesatz für Klartextdisplay des ACOPOSinverter, Schutzart IP43
8I0XD086.400-1 Klartext-Display für ACOPOSinverter P86, Hintergrundbeleuchtung, Navigationstaste, Schutzart IP43
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF086.401-1 ACOPOSinverter P86 Lüfter Kit für Baugröße 1, Leistungsklasse: 0,75 bis 4 kW (1 bis 5 PS)
Optionale Bremswiderstände
8I0BR100.002-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 100 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,26 kW Schutzart (IP): IP20
Optionale EMV Filter
8I0FT025.200-1 ACOPOSinverter Zusätzlicher EMV-Eingangsfilter 3-phasig 25 A, Versorgungsspannung: 380 bis 480 V, 50/60 Hz
Optionale Netzdrosseln
8I0CT010.000-1 ACOPOSinverter Netzdrossel 3-phasig, 10 A, 50/60 Hz
Optionales EMV-Kit
8I0XE086.401-1 EMV Montagekit für P86 Baugröße 1, Leistungsklasse: 0,75 bis 4 kW (1 bis 5 PS)
Schnittstellenmodule
8I0IFENC.400-1 ACOPOSinverter P86 Encoderinterface (digital), Gebertyp / Signal: AB, SSI Versorgungsspannungen: 5, 12, 24 VDC Gebertyp / Signal: ENDAT Versorgungsspannungen: 5, 12 VDC
8I0IFENC.401-1 ACOPOSinverter P86 Encoderinterface (analog), Gebertyp / Signal: SinCos Versorgungsspannungen: 5, 12, 24 VDC Gebertyp / Signal: Hiperface Versorgungsspannungen: 12 VDC
8I0IFENC.402-1 ACOPOSinverter P86 Encoderinterface, Gebertyp / Signal: Resolver
8I0IFENC.403-1 ACOPOSinverter P86 Encoderinterface (HTL), Gebertyp / Signal: AB (Push-Pull) Versorgungsspannungen: 12, 15, 24 VDC
Steckverbinder (Ersatzteilbedarf)
8I0XS086.401-1 ACOPOSinverter P86 Steckverbinder Set Baugröße 1, Leistungsklasse: 0,75 bis 4 kW (1 bis 5 PS)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (8I86xxxxxxx.0P-1xx) EXE / 20 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P86 Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
Sicherheitsdatenblatt ACOPOSinverter P86 PDF / 1 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
P86_CAD_2D_and_3D ZIP / 19 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter PDF / 83 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo