Materialnummer Beschreibung
8I86T400075.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 0,75 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T400150.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 1,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T400220.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 2,2 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T400300.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 3,0 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T400400.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 4,0 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T400550.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 5,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T400750.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 7,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T401100.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 11 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T401500.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 15 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T401850.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 18,5 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T402200.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 22 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert.
8I86T403000.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 30 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert. Schirmblech bereits im Umrichter integriert.
8I86T403700.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 37 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert. Schirmblech bereits im Umrichter integriert.
8I86T404500.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 45 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert. Schirmblech bereits im Umrichter integriert.
8I86T405500.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 55 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert. Schirmblech bereits im Umrichter integriert.
8I86T407500.00-000 Basisgerät für ACOPOSinverter P86, 3x 380 bis 480 V, 75 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert. Schirmblech bereits im Umrichter integriert.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo