Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
8I0XF074.010-1 ACPi P74, P74new, P76 Lüfter 1ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 0,18 - 0,75 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 0,37 - 1,5 kW
8I0XF074.020-1 ACPi P74, P74new, P76 Lüfter 1ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 1,1 - 2,2 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 2,2 - 4 kW
8I0XF074.030-1 ACPi P66 Lüfter 3ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW 3ph. 525…600 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW ACPi P74, P74new, P76 Lüfter 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW
8I0XF074.040-1 ACPi P66 Lüfter 3ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 11 - 15 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 11 - 15 kW 3ph. 525…600 VAC: Leistungsklasse: 11 - 15 kW ACPi P74, P74new, P76 Lüfter 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 11 - 15 kW

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo