Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
UL E225616 Power Conversion Equipment |
CSA |
CSA E272421 Industrial Control Equipment |
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben | 2,2 kW (3 PS) |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren | Ja |
min. Widerstandswert (extern) | 54 Ω |
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Strom | max. 1,1 A |
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC (-15%/+20%) |
Ausgangsspannung 24 VDC | |
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 100 mA |
Ausgangsspannung 10 VDC | 10 VDC (-0%/+10%) |
Ausgangsspannung 10 VDC | |
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC | 10 mA |
Digitale Eingänge
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC (max. 30 VDC) |
Eingangsimpedanz | 1,5 kΩ |
Eingangsimpedenz | |
Stromverbrauch | 16 mA |
Potenzialtrennung | |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Eingang - Eingang | Nein |
Analoge Eingänge
Anzahl | 3 |
Potenzialtrennung | |
Eingang - Eingang | Nein |
Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
Nichtlinearität | ±0,2%, max. ±0,5% |
Grundgenauigkeit |
bei 25°C: ±0,5% bei -10 bis 60°C: ±0,7% |
Eingang | |
Spannung |
AI1: 0 bis 10 VDC AI2: 0 ±10 VDC, max. 30 VDC |
Strom | 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA) |
Auflösung | 10 Bit |
Abtastzeit | 2 ms |
Eingangsimpedanz | |
Spannung | 30 kΩ |
Strom | 250 Ω |
Digitale Ausgänge
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC -15%/+20% |
max. Spannung | 30 VDC |
Ausgangsbeschaltung | Source oder Sink |
Abtastzeit | 2 ms |
max. Strom | 100 mA |
Relaisausgänge
Anzahl | 2 |
Nennspannung | 30 VDC / 250 VAC |
Schaltstrombereich |
min. Schaltstrom: 5 mA bei 24 VDC max. Schaltstrom: R1 bei cos φ = 1: 3 A bei 250 VAC / 4 A bei 30 VDC R2 bei cos φ = 1: 5 A R1 und R2 bei cos φ = 0,4: 2 A |
Ausführung | |
Relais 1 | 1 Wechslerkontakt |
Relais 2 | 1 Schließerkontakt |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
Antwortzeit (max.) | 2 ms |
Analoge Ausgänge
Anzahl | 1 |
Ausgang | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
Nichtlinearität | ±0,3% |
Grundgenauigkeit |
bei 25°C: ±1% bei -10 bis 60°C: ±2% |
Potenzialtrennung | |
Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
Ausgang - Ausgang | Nein |
min. Lastimpedanz | |
Spannung | 470 Ω |
Strom | 800 Ω |
Aktualisierungszeit | 2 ms |
Auflösung | 10 Bit |
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung) | |
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung |
IE2 (10; 25): 0,9 % (3x 380 VAC); 0,8 % (3x 500 VAC) IE2 (50; 25): 0,8 % (3x 380 VAC); 0,7 % (3x 500 VAC) IE2 (10; 50): 1,1 % (3x 380 VAC); 1 % (3x 500 VAC) IE2 (50; 50): 1,1 % (3x 380 VAC); 0,9 % (3x 500 VAC) IE2 (90; 50): 1,2 % (3x 380 VAC); 0,9 % (3x 500 VAC) IE2 (10; 100): 1,6 % (3x 380 VAC); 1,4 % (3x 500 VAC) IE2 (50; 100): 1,6 % (3x 380 VAC); 1,3 % (3x 500 VAC) IE2 (90; 100): 1,9 % (3x 380 VAC); 1,5 % (3x 500 VAC) |
Nominalverluste im Standby-Betrieb | 8 W (3x 380 VAC); 10 W (3x 500 VAC) |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb |
-10 bis 50°C ohne Derating 50 bis 60°C mit Derating |
Lagerung | -25 bis 70°C |
max. Vibrationsfestigkeit |
1 gn 13 bis 200 Hz EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm peak to peak 3 bis 13 Hz EN/IEC 60068-2-6 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 60 mm |
Höhe | 325 mm |
Tiefe | 232 mm |
Gewicht | 3 kg |
Materialnummer:
8I76T400220.00-000Beschreibung:
Basisgerät für ACOPOSinverter P76 und P74new, 3 x 380 bis 500 V, 2,2 kW, EMV Filter und Bremschopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang
Bestellnummer ACOPOSinverter P76:
8I76T400220.0P-000: Umrichter mit POWERLINK-Kommunikationskarte
Bestellnummer ACOPOSinverter P74new:
8I74T400220.0P-000: Umrichter mit POWERLINK-Kommunikationskarte
Optionales Zubehör
Grafikdisplay
8I0XD301.300-1 | Grafik-Display für ACOPOSinverter, 240x160 Pixel, 8 Zeilen, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54. |
8I0XD302.300-1 | Montagesatz, Schutzart IP54, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
8I0XD303.300-1 | Frontklappe für Montagesatz, Schutzart IP65, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
8I0XD305.300-1 | Female-zu-female Adapter, RJ45, für Grafik-Display des ACOPOSinverter. |
Kabel und Adapter
8I0XC001.003-1 | USB Adapterkabel, USB-zu-Modbus, für ACOPOSinverter. |
8I0XC003.400-1 | DC Bus Kabel, 0,18 m, 5 Stück, für ACOPOSinverter |
8I0XD304.301-1 | RJ45 Kabel, 1 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.303-1 | RJ45 Kabel, 3 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.305-1 | RJ45 Kabel, 5 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
8I0XD304.310-1 | RJ45 Kabel, 10 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter |
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF074.020-1 | ACPi P76, P74/P74new Lüfter 1ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 1,1 - 2,2 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 2,2 - 4 kW |
Optionale Bremswiderstände
8I0BR100.000-1 | Bremswiderstand Ohmscher Wert: 100 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,05 kW Schutzart (IP): IP20 |
Optionale EMV Filter
8I0FT015.200-1 | ACOPOSinverter Zusätzlicher EMV-Eingangsfilter 3-phasig 15 A, Versorgungsspannung: 380 bis 480 V, 50/60 Hz |
Optionale Netzdrosseln
8I0CT010.000-1 | Netzdrossel 3-phasig, 10 A, 50/60 Hz für ACOPOSinverter |
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACPi SafeConfigurator | Zum Download einloggen |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (8I74xxxxxxx.01P-1) | EXE / 22 MB | |
V4.0 HW Upgrade (8I74xxxxxxx.01P-1) | EXE / 22 MB | |
V4.3 HW Upgrade (8I76xxxxxxx.0P-xxx) | EXE / 21 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSinverter P74 Anwenderhandbuch | PDF / 27 MB | |
ACOPOSinverter P76 Anwenderhandbuch | PDF / 17 MB | |
Sicherheitsdatenblatt ACPi P66 P76 | PDF / 3 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSinverter EPLAN P8 ab 2.4 | EXE / 84 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
P76_CAD 2D and 3D | ZIP / 5 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Sistema Bibliothek | ZIP / 336 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter | PDF / 83 KB | |
Zertifikat ACOPOSinverter P66/P74/P76 Safety | PDF / 735 KB |