8I0CS004.000-1
|
Netzdrossel 1-phasig 4 A einsetzbar für ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 bis 240 VAC: 0,18 bis 0,37 kW
|
|
8I0CS007.000-1
|
Netzdrossel 1-phasig 7 A einsetzbar für ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 bis 240 VAC: 0,55 bis 0,75 kW
|
|
8I0CS018.000-1
|
Netzdrossel 1-phasig 18 A einsetzbar für ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 bis 240 VAC: 1,1 bis 2,2 kW
|
|
8I0CT004.000-1
|
Netzdrossel 3-phasig 4 A einsetzbar für ACOPOSinverter P66, P74new, P76, P86 3x 200 bis 240 VAC: 0,18 bis 0,75 kW 3x 380 bis 480 VAC: 0,75 bis 1,5 kW 3x 380 bis 500 VAC: 0,37 bis 1,5 kW 3x 525 bis 600 VAC: 0,75 bis 2,2 kW
|
|
8I0CT010.000-1
|
ACOPOSinverter Netzdrossel 3-phasig, 10 A, 50/60 Hz
|
|
8I0CT016.000-1
|
ACOPOSinverter Netzdrossel 3-phasig, 17 A, 50/60 Hz
|
|
8I0CT030.000-1
|
ACOPOSinverter Netzdrossel 3-phasig, 30 A, 50/60 Hz
|
|