Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL UL E225616
Power Conversion Equipment
CSA CSA E272421
Industrial Control Equipment
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben 11 kW (15 PS)
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 3x 525 VAC -15% bis 600 VAC +10%
Frequenz 50 bis 60 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 600 VAC) 14,5 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
22 kA
Einschaltstrom max. 44 A
Netzstrom
bei 525 VAC 15,7 A
bei 600 VAC 14 A
Verlustleistung bei Nennlast und Nenntaktfrequenz 197 W
Integrierter EMV-Filter Nein
Motoranschluss
Nennausgangsstrom 17 A
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
bei Nenntaktfrequenz (4 kHz) Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1%, je 100 m
max. Übergangsstrom für 60 s 25,5 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,1 bis 599 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz
min. 2 kHz
max. 16 kHz
Bremsmoment
mit Bremswiderstand bis zu 170% des Motornennmoments
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 50 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile
Asynchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. spannungsgeführt mit konstantem Drehmoment -> Standardmodus
2. spannungsgeführt mit variablem Drehmoment -> Energiesparmodus z.B. für Lüfter und Pumpen
Sensorlose Schlupfregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment -> Standardmodus
2. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment (bis zu 6 f-Bereiche) -> Modus für individuelle Spezialanwendungen
3. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment -> Energiesparmodus z.B. für Lüfter und Pumpen
Synchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. spannungsgeführt mit konstantem Drehmoment -> Standardmodus
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz gegen Überhitzung der Leistungsstufe
Schutz gegen: Kurzschlüsse zwischen Motorphasen, Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde, Überspannungen auf dem DC-Bus, Überschreiten der Drehzahlgrenze.
Sicherheitsfunktion für: Über- und Unterspannung der Netzversorgung, Netzphasenausfall bei 3-phasiger Versorgung
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren Ja
min. Widerstandswert (extern) 24 Ω
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung 24 VDC (-15%/+20%)
Strom max. 1,1 A
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC (-15%/+20%)
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC 100 mA
Ausgangsspannung 10 VDC 10 VDC (-0%/+10%)
Ausgangsspannung 10 VDC
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC 10 mA
Schnittstellen
POWERLINK
Typ Typ 3
Digitale Eingänge
Anzahl 6
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Schaltschwellen Sink: >19 V (Stellung 0), <13 V (Stellung 1)
Source: <5 V (Stellung 0), >11 V (Stellung 1)
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Abtastzeit 8 ms ±0,7 ms
Digital Eingang 5
max. Eingangsfrequenz 20 kHz
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC (max. 30 VDC)
Eingangsimpedanz 1,5 kΩ
Eingangsimpedenz
Stromverbrauch 16 mA
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Analoge Eingänge
Anzahl 3
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Nichtlinearität ±0,2%, max. ±0,5%
Grundgenauigkeit bei 25°C: ±0,5%
bei -10 bis 60°C: ±0,7%
Eingang
Spannung AI1: 0 bis 10 VDC
AI2: 0 ±10 VDC, max. 30 VDC
Strom 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA)
Auflösung 10 Bit
Abtastzeit 2 ms
Eingangsimpedanz
Spannung 30 kΩ
Strom 250 Ω
Digitale Ausgänge
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC -15%/+20%
max. Spannung 30 VDC
Ausgangsbeschaltung Source oder Sink
Abtastzeit 2 ms
max. Strom 100 mA
Relaisausgänge
Anzahl 2
Nennspannung 30 VDC / 250 VAC
Schaltstrombereich min. Schaltstrom: 5 mA bei 24 VDC
max. Schaltstrom:
R1 bei cos φ = 1: 3 A bei 250 VAC / 4 A bei 30 VDC
R2 bei cos φ = 1: 5 A
R1 und R2 bei cos φ = 0,4: 2 A
Ausführung
Relais 1 1 Wechslerkontakt
Relais 2 1 Schließerkontakt
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Antwortzeit (max.) 2 ms
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Nichtlinearität ±0,3%
Grundgenauigkeit bei 25°C: ±1%
bei -10 bis 60°C: ±2%
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung 470 Ω
Strom 800 Ω
Aktualisierungszeit 2 ms
Auflösung 10 Bit
Elektrische Eigenschaften
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Effizienzdaten IE (10; 25): 0,5 % (3x 525 VAC); 0,5 % (3x 600 VAC)
IE (50; 25): 0,5 % (3x 525 VAC); 0,4 % (3x 600 VAC)
IE (10; 50): 0,7 % (3x 525 VAC); 0,6 % (3x 600 VAC)
IE (50; 50): 0,7 % (3x 525 VAC); 0,6 % (3x 600 VAC)
IE (90; 50): 0,8 % (3x 525 VAC); 0,7 % (3x 600 VAC)
IE (10; 100): 1,2 % (3x 525 VAC); 1,1 % (3x 600 VAC)
IE (50; 100): 1,2 % (3x 525 VAC); 1,1 % (3x 600 VAC)
IE (90; 100): 1,6 % (3x 525 VAC); 1,4 % (3x 600 VAC)
Nominalverluste im Standby-Betrieb 11 W (3x 525 VAC); 13 W (3x 600 VAC)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 61800-5-1 IP20
Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
max. Aufstellungshöhe ≤1000 m ohne Derating
1000 bis 2000 m mit Derating
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S2
Betriebsposition senkrechte Einbaulage ±10°
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 50°C ohne Derating
50 bis 60°C mit Derating
Lagerung -25 bis 70°C
max. Vibrationsfestigkeit 1 gn 13 bis 200 Hz EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm peak to peak 2 bis 13 Hz EN/IEC 60068-2-6
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 180 mm
Höhe 404 mm
Höhe ohne Schirmblech 330 mm
Tiefe 198 mm
Gewicht 6,5 kg
Materialnummer:
8I66T601100.00-000
Beschreibung:

Basisgerät für ACOPOSinverter P66, 3 x 525 bis 600 V, 11 kW, Bremschopper integriert

Bestellnummer
8I66T601100.0P-000: Umrichter mit POWERLINK-Kommunikationskarte
8I66T601100.0X-000: Umrichter mit X2X Link-Kommunikationskarte
8I66T601100.0C-000: Umrichter mit integrierter CANopen-Schnittstelle

Optionales Zubehör
Grafikdisplay
8I0XD301.300-1 Grafik-Display für ACOPOSinverter, 240x160 Pixel, 8 Zeilen, Hintergrundbeleuchtung, Funktionstasten, Navigationstaste, Schutzart IP54.
8I0XD302.300-1 Montagesatz, Schutzart IP54, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD303.300-1 Frontklappe für Montagesatz, Schutzart IP65, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
8I0XD305.300-1 Female-zu-female Adapter, RJ45, für Grafik-Display des ACOPOSinverter.
Kabel und Adapter
8I0XC001.003-1 USB Adapterkabel, USB-zu-Modbus, für ACOPOSinverter.
8I0XD304.301-1 RJ45 Kabel, 1 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter.
8I0XD304.303-1 RJ45 Kabel, 3 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter.
8I0XD304.305-1 RJ45 Kabel, 5 m, für Remote-Benutzung des Displays für den ACOPOSinverter.
8I0XD304.310-1 RJ45 Kabel, 10 m, für Remote-utzung des Displays für den ACOPOSinverter.
Kabel und Adapter (CANopen)
8I0CA001.000-1 Y-Kabel, RJ45, Daisy Chain Verbindung ≤0,3 m, für integrierte CANopen Schnittstelle des ACOPOSinverter.
8I0XT001.000-1 Abschlusswiderstand 120 Ω, RJ45, für integrierte CANopen Schnittstelle des ACOPOSinverter.
Klemmen
8TB2104.2010-00 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2104.2210-00 Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2108.2010-00 Schraubklemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB2108.2210-00 Push-in-Klemme 8-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF074.040-1 ACPi P66 Lüfter 3ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 11 - 15 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 11 - 15 kW 3ph. 525…600 VAC: Leistungsklasse: 11 - 15 kW ACPi P76, P74/P74new Lüfter 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 11 - 15 kW
Optionale Bremswiderstände
8I0BR028.000-1 Bremswiderstand Ohmscher Wert: 28 Ω Kontinuierliche Bremsleistung: 0,20 kW Schutzart (IP): IP20
Optionale Netzdrosseln
8I0CT030.000-1 ACOPOSinverter Netzdrossel 3-phasig, 30 A, 50/60 Hz
X2X Link Kabel
X67CA0X99.1000 Kabel für freie Konfektionierung, 100 m
X67CA0X99.5000 Kabel für freie Konfektionierung, 500 m
Allgemein Version (Datum) Download
ACPi SafeConfigurator
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) EXE / 12 MB
V4.0 HW Upgrade (8I64xxxxxxx.00x-1) EXE / 12 MB
V4.3 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0P-xxx) EXE / 20 MB
V4.3 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0X-xxx) EXE / 20 MB
V4.6 HW Upgrade (8I66xxxxxxx.0X-xxx) EXE / 19 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P64new Anwenderhandbuch PDF / 2 MB
ACOPOSinverter P66 Anwenderhandbuch PDF / 18 MB
Sicherheitsdatenblatt ACPi P66 P76 PDF / 3 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSinverter EPLAN P8 ab 2.4 EXE / 84 MB
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien Version (Datum) Download
ACOPOSinverter P66 EDS Paket ZIP / 37 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
P66_CAD 2D and 3D ZIP / 12 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
Sistema Bibliothek ZIP / 324 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
272421 CSA Certificate of Compliance ACOPOSinverter PDF / 183 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter PDF / 83 KB
Zertifikat ACOPOSinverter P66/P74/P76 Safety PDF / 735 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo