Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schottdurchführung 8-polig, für Motorkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker Größe 1.5 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 109,5 mm |
Durchmesser | Ø 48 mm |
Gewicht | 548 g |
Materialnummer:
8BXC001.0000-00Beschreibung:
Schottdurchführung 8-polig, für Motorkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker Größe 1.5
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC001.0000-00 | PDF / 230 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BXC001.0000-00 | ZIP / 237 KB |