Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 1,5 mm² + 2x 0,75 mm² + (2x 1x 0,24 mm² + 2x 2x 0,15 mm²)
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß EN60811-2-1
Zulassung UL AWM Style 21223, 80°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210 I/II A/B FT1
UL AWM Style 22381, 90°C, 1000 V sowie CSA C22.2 No. 210 I/II A/B FT1
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 1,5 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation PP
Aderfarben weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 6
Aderisolation PP
Aderfarben braun/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett
Ausführung 2x Cu-Litze, 4x verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2x 0,24 mm², 4x 0,15 mm²
Schirm verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung braun/grün mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Steckverbindung
Typ Rundstecker SpeedTec 13-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 13
zusätzliche Anschlussstecker Kupplung 13-polig male
Steckzyklen: <500
Kontakte: 13
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤13,3 Ω/km
Versorgungsleiter ≤26 Ω/km
Signalleiter 0,24 mm²: ≤84 Ω/km; 0,15 mm²: ≤140 Ω/km
Isolationswiderstand ≥200 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 20,2 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 17,8 A
in einer Kabeltasse 20,9 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +90°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 29 m
Durchmesser 13 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >40 mm
bewegt ≥100 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≤3.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 7,192 kg
Materialnummer:
8ECH0029.11140-0
Beschreibung:
Kabelverlängerung für Motorhybridkabel 1,5 mm² mit SpeedTec Stecker Größe 1, Länge 29 m, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo