Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß DIN EN 50363-10-2 (VDE 0207-363-10-2), sowie handelsübliche Reinigungsmittel und Hydrauliköle
Zulassung UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Kabelaufbau
Versorgungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß/grün, braun/grün, blau, weiß
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,35 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation Foam Polyolefin
Aderfarben gelb, grau, rosa, violett
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,14 mm²
Schirm Nein
Verseilung alle 4 Leiter miteinander
Gesamtverseilung mit abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung CuSn-Geflecht, optische Bedeckung ≥85%
Außenmantel
Material PUR
Farbe grün matt
Bedruckung B&R 4x0,14 + 4x0,35 FLEX (UL) AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216
Steckverbindung
Typ Signalstecker Serie 615 12-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 12
zusätzliche Anschlussstecker Kupplung 12-polig male
Steckzyklen: <500
Kontakte: 12
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤30 V
Prüfspannung
Ader - Ader 1 kV
Ader - Schirm 0,5 kV
Leiterwiderstand
Versorgungsleiter ≤55 Ω/km
Signalleiter ≤134 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ*km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 4 m
Durchmesser 6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥19 mm
bewegt ≥47 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung ≤6 g
Biegewechsel ≥3000000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 0,23 kg
Materialnummer:
8BCF0004.12230-0
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert ­für EnDat 2.2 Kabel 8BCFxxxx.1221B-0
  • itec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
Kabelverlängerung für EnDat 2.2 Kabel mit Signalstecker Serie 615, Länge 4 m, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo