Allgemeines
| Kabelquerschnitte | 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm² |
| Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle |
| Zulassung | UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V, FT2 LL46064 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 1,5 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,75 mm² |
| Schirm | paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
| Verseilung | weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün |
| Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
| Bedruckung | BERNECKER & RAINER 4x1,5+2x2x0,75 FLEX |
Steckverbindung
| Typ | Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.0 |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP67 |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung | max. 1000 V |
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 1500 VAC |
| Ader - Schirm | 1500 VAC |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤0,7 Ω |
| Signalleiter | ≤0,95 Ω |
| Isolationswiderstand | >4 GΩ |
| Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
| an Wänden | 20 A |
| im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 17,8 A |
| in einer Kabeltasse | 20,9 A |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| bewegt | -10 bis 70°C |
| ruhend | -20 bis 90°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 55 m |
| Durchmesser | 12,8 mm ±0,4 mm |
| Biegeradius | |
| einmalige Biegung | >40 mm |
| bewegt | ≥99 mm |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | <60 m/s² |
| Biegewechsel | ≥3.000.000 |
| Geschwindigkeit | ≤4 m/s |
| Gewicht | 13,8 kg |
Materialnummer:
8CM055.12-1Beschreibung:
Motorkabel, Länge 55 m, 4x 1,5 mm² + 2x 2x 0,75 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1, schleppkettentauglich
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8CM055.12-1 | PDF / 168 KB |