Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Motorhybridstecker SpeedTec 13-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 13 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Stecker DSUB 9-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Materialnummer:
8CH020.12-3Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Motor- und Geberleitung in einem Kabel
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS Servoverstärkern 8V1180/1320 und B&R Servomotoren mit Option "Einkabellösung (hybrid)"
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CH020.12-3 | PDF / 311 KB |