Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | M12 Rundstecker 8-polig A-codiert female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 9-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP65/67 |
Materialnummer:
8BCF0015.1231B-0Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit Servomotoren mit M12 Gerberanschluss.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCF0015.1231B-0 | PDF / 207 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB |