Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kurzbeschreibung Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EI017HWD.../8EI022HWD.../8EI024HWS.../8EI034HWS.../8EI044HWS..., Anschluss X1 (Netzversorgung)
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 2: PE L3 L2 L1
Kodierung L: 1010
einreihig
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung L
Rastermaß 10,16 mm
Abisolierlänge 18 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 20 bis 4
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,75 bis 10 mm²
eindrähtig 0,75 bis 16 mm²
feindrähtig 0,75 bis 16 mm²
mit Aderendhülse 0,75 bis 16 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 76 A (IEC) / 66 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 40,6 mm
Höhe 44,5 mm
Tiefe 25,1 mm
Gewicht 32 g
Materialnummer:
8TB4104.222L-10
Beschreibung:
Push-in-Klemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8TB4104.222L-10 PDF / 83 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8TB4104.222L-10 ZIP / 121 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 304 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo