Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kurzbeschreibung Push-in-Klemme, zweireihig, für Servoverstärker 8EIxXxMxx.., Anschluss X1 (Netz)
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 3: PE L3 L2(N) L1 DC- DC+
Kodierung C: 000010
zweireihig
Verriegelung: Click-and-Lock System
Anzahl der Pole 6
Art der Klemmung Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung C
Rastermaß 7,62 mm
Abisolierlänge 15 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 24 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 4 mm²
eindrähtig 0,2 bis 10 mm²
feindrähtig 0,2 bis 6 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 41 A (IEC) / 31 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53,7 mm
Höhe 35 mm
Tiefe 41,5 mm
Gewicht 55 g
Materialnummer:
8TB3206.223C-40
Beschreibung:
Push-in-Klemme 6-polig, zweireihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 3: PE L3 N(L2) L1 DC- DC+, Codierung C: 000010
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8TB3206.223C-40 PDF / 216 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8TB3206.223C-40 ZIP / 252 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS P3 PDF / 241 KB
Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 304 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo