Allgemeines
Kurzbeschreibung 10 Stück Push-in-Klemme 8TB3206.222B-40
Zulassungen
CE Ja
EAC Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 175 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 130 mm
Gewicht 490 g
Materialnummer:
8TB3206.222B-401
Beschreibung:
Push-in-Klemme 6-polig, zweireihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1 DC- DC+, Codierung B: 000001, 10 Stück

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo