Allgemeines
Leistungsaufnahme max. 2,5 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 5 bis 26 VDC
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25°C bis 55°C
Transport -25°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Lagerung 5 bis 95%
Transport 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 59 mm
Höhe 75 mm
Tiefe 20 mm
Gewicht 10 x 54 g
Materialnummer:
8EAD0000.100-1
Beschreibung:
10x Displaymodul, LCD, 128 x 64, schwarz/weiß, 1x USB 3.0
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EAD0000.100-1 PDF / 93 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 205 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo