Allgemeines
Kühl- und Montageart | Wandmontage |
Zulassung |
CE UL E493879 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL | UR E493879 |
Netzanschluss
Elektrische Eigenschaften
Ableitkapazität | 0,1 µF |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 55 mm |
Höhe | 230 mm |
Tiefe | 160 mm |
Gewicht | 1,5 kg |

Materialnummer:
8EF0160H300.1-1Beschreibung:
ACOPOS P3 Netzfilter passiv, 16 A, 3x 480 VAC, 50/60 Hz, IP20, Low Leakage
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8EF0160H300.1-1 | PDF / 425 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 8EF0160H300.1-1 | STP / 2 MB |