MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Maximale Sicherheit

P3 mit Modulen im Hintergrund

Aufgrund der Maschinenrichtlinie in der EU und ähnlicher gesetzlicher Bestimmungen in anderen Teilen der Welt, werden Safety-Funktionen bei Automatisierungskomponenten immer wichtiger. Der ACOPOS P3 bringt eine Vielzahl an Sicherheitsfunktionen nach SIL 3 / PLe / KAT 4 mit. Neu ist die Funktion Safely Limited Torque (SLT), mit dem das Überschreiten eines maximal zulässigen Drehmoments überwacht werden kann.

Integrierte Sicherheitsfunktionen:

  • STO
    Safe Torque Off
    STO1
    Safe Torque Off One Channel
    SOS
    Safe Operation Stop
    SS1
    Safe Stop 1
    SS2
    Safe Stop 2
    SLS
    Safely Limited Speed
    SMS
    Safe Maximum Speed
    SBC
    Safe Brake Control
    SDI
    Safe Direction
    SLI
    Safely Limited Increment
    SLP
    Safely Limited Position
    SMP
    Safe Maximum Position
    SLA
    Safely Limited Acceleration
    RSP
    Remanent Safe Position
    SBT
    Safe Brake Test
    SLT
    Safely Limited Torque
     
    Sicheres Referenzieren
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.