Allgemeines
Kabelquerschnitte 4 x 4,0 mm² + 2 x 0,75 mm² + 2 x 1,0 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A sowie DIN EN 60811-404
Zulassung E170315 cRUus AWM STYLE 21223 AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
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
Querschnitt 4 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 2 x 0,75 mm² + 2 x 1,0 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material TPU
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R 4 G 4 + (2x0,75)C + (2x1)C C E170315 cRUus AWM STYLE 21223 AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
Steckverbindung
Typ Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
zusätzliche Anschlussstecker Kupplung 8-polig male
Steckzyklen: <500
Kontakte: 8
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤5,1 Ω/km
Signalleiter 0,75 mm²: ≤26,7 Ω/km; 1 mm²: ≤20 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 30 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 30 A
in einer Kabeltasse 30 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m
Durchmesser 15,4 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >48 mm
bewegt >119 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥5.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 6,9 kg
Materialnummer:
8BCM0025.13250-0
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Motorkabel 8BCMxxxx.1322A-0
  • SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verwendung
Kabelverlängerung für Motorkabel 4 mm² mit SpeedTec/Standard Stecker Größe 1.5, Länge 25 m, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BCM0025.13250-0 PDF / 333 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 219 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo